DAC7311EVM

DAC7311EVM

지금 주문하기

개요

The SC70 DAC EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC8411, DAC8311, DAC7311, DAC6311 and DAC5311 digital to analog converters (DAC). These 8 to 16-bit, string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with power consumption as low as 2.5uW. These devices are pin-compatible offering an easy upgrade path from 8-, 10-, and 12-bit resolution to 14- and 16-bit.

특징
  • Flexible power sourcing with a wide power supply range
  • On-chip output buffer for Rail to Rail operation
  • Compatible with the 5-6K Interface board, DSK Starter Kits and HPA-MCU Interface Board
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC5311 — SC70 패키지, 8비트, 싱글 채널, 80uA, 1.8V~5.5V DAC DAC6311 — SC70 패키지의 10비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC DAC7311 — 배터리 구동 애플리케이션을 위한 6핀 SC70 패키지의 12비트 싱글 채널 초저전력 DAC DAC8311 — SC70 패키지의 14비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC DAC8411 — SC70 패키지의 16비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC7311EVM — DAC7311 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC7311EVM — DAC7311 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 2016. 4. 20
인증서 DAC7311EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2