DEM-OPA-SO-1A

DEM-OPA-SO-1A

지금 주문하기

개요

The DEM-OPA-SO-1A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's High Speed, Wide Bandwidth Operational Amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA365 — 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기 OPA656 — 광대역, 유니티 게인 안정 FET 입력 연산 증폭기 OPA657 — 1.6GHz, 저잡음, FET 입력 연산 증폭기 OPA657-DIE — 베어-다이 1.6GHz, 저잡음, FET 입력 연산 증폭기 OPA683 — 비활성화를 지원하는 초저전력 전류 피드백 증폭기 OPA684 — 비활성화를 지원하는 저전력, 전류 피드백 연산 증폭기 OPA690 — 비활성화 기능이 있는 트리플 광대역 전압 피드백 연산 증폭기 OPA691 — 비활성화 기능이 있는 광대역 전류 피드백 연산 증폭기 OPA692 — 비활성화 기능이 있는 광대역 고정 게인 버퍼 증폭기 OPA698 — 유니티 게인 안정, 광대역 전압 제한 증폭기 OPA699 — OPA699: 광대역, 높은 게인 전압 제한 증폭기 OPA810 — 27V, 140MHz, 단일 채널, 고성능, RRIO FET 입력 연산 증폭기 OPA814 — 600MHz, 고정밀 유니티 게인 안정 FET 입력 e-trim™ 연산 증폭기 OPA820 — 유니티 게인 안정, 저잡음, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA832 — 저전력, 단일 공급, 고정 게인 비디오 버퍼 증폭기 OPA842 — 광대역, 저왜곡, 유니티 게인 안정, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA843 — 광대역, 저왜곡, 중간 게인, 전압 피드백 연산 증폭기 OPA890 — 비활성화를 지원하는 저전력, 광대역, 전압 피드백 연산 증폭기

 

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
OPA211 — 1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. DEM-OPA-SO-1A 평가 모듈 주문
  2. 평가를 위한 증폭기 샘플 주문
  3. 사용 설명서에 표시된 것처럼 디바이스와 해당 수동 부품 납땜

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-OPA-SO-1A — SO-8 패키지용 단일 연산 증폭기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-OPA-SO-1A — SO-8 패키지용 단일 연산 증폭기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DEM-OPA-SO-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DEM-OPA-SO-1A User's Guide (Rev. B) 2012. 4. 12