DIX4192EVM-PDK

DIX4192EVM-PDK

지금 주문하기

개요

DIX4192EVM-PDK는 텍사스 인스트루먼트의 DIX4192 장치의 기능과 성능을 평가하기 위한 모듈식 솔루션을 제공합니다. 이 PDK에는 마더보드(DAIMB)와 도터보드(DIX4192EVM)가 포함되어 있습니다. 도터보드 및 마더보드는 함께 TI DIX4192 통합 회로의 기능과 성능을 평가하기 위한 모듈식 플랫폼을 구성합니다. DIX4192 장치에 필수적인 레지스터 및 데이터 버퍼를 쓰고 읽을 수 있도록 PDK와 함께 애플리케이션 소프트웨어가 제공됩니다. 이 소프트웨어는 DAIMB의 USB 슬레이브 인터페이스를 사용하여 DIX4192 장치와 통신합니다.

특징
  • 6개의 디지털 오디오 입력 포트가 AES3 밸런스드 입력을 지원합니다.
  • 6개의 디지털 오디오 출력 포트가 AES3 밸런스드, S/PDIF 동축, 광 및 CMOS 로직 레벨 출력을 지원합니다.
  • 온보드 또는 외부 클록 오실레이터를 사용하여 정확한 클록 생성이 지원됩니다.
  • DIR 잠금 출력 플래그를 위한 LED 표시등이 제공됩니다.
  • 벽면 장착형 +5V 전원 장치(포함)를 사용하여 전원을 공급할 수 있습니다.
오디오 코덱
DIX4192 — 디지털 오디오 인터페이스 트랜시버 DIX4192-Q1 — 오토모티브 통합 디지털 오디오 인터페이스 리시버 및 트랜스미터

 

오토모티브 오디오 증폭기
TAS5414C — I2C 진단 및 부하 덤프를 지원하는 28W, 4채널, 6~24V 공급, 아날로그 SE 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DIX4192EVM-PDK — DIX4192 평가 모듈(EVM) 및 USB 마더보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DIX4192EVM-PDK — DIX4192 평가 모듈(EVM) 및 USB 마더보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DIX4192EVM-PDK User's Guide 2006. 6. 16
인증서 DIX4192EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2