DLPR350
DLPC350 구성 및 지원 펌웨어
DLPR350
개요
The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.
특징
- Free downloadable configuration firmware for the DLPC350
- Enables the 0.45 WVXA chipset to display high speed, native resolution patterns with user selectable bit depths, pattern rates and exposure time
- Allows users to display high quality, wide aspect ratio video and images at multiple resolutions
- Provides additional sync and trigger capability with cameras or external sensors that offers engineers more intelligent system control and simplifies hardware and software development
- Allows simultaneous use of multiple LEDs often desired for specific object illumination or adaptive light conditions
다운로드
펌웨어
DLPR350-FW — DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
DLP 컨트롤러 및 드라이버
NIR(>700nm) DMD
가시광선(420~700nm) DMD
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
DLPR350-FW — DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller
제품
DLP 컨트롤러 및 드라이버
NIR(>700nm) DMD
가시광선(420~700nm) DMD
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
출시 정보
The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller
새 소식
- Please view README.txt once the executable has successfully downloaded
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서 | DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) | 2018. 7. 5 |