DLP4500-C350REF

DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인

DLP4500-C350REF

설계 파일

개요

This reference design, featuring the DLP® 0.45” WXGA chipset and implemented in the DLP® LightCrafter™ 4500 evaluation module (EVM), enables flexible control of high resolution, accurate patterns for industrial, medical, and scientific applications. With a free USB-based GUI and API, developers can easily integrate TI’s innovative digital micromirror device (DMD) technology with cameras, sensors, motors, and other peripherals to create highly differentiated 3D machine vision systems, 3D printers, and augmented reality displays.

 



 

 

특징
  • Accurate control of 1M+ digital micromirrors at pattern rates up to 4225 Hz
  • Multiple communication interfaces including USB, mini-HDMI, I2C, and FPD Link
  • Two configurable I/O triggers with programmable polarity and rising & falling edge delay control for integrated a wide range of peripherals
  • Onboard 32MB flash memory allows storage of up to 64 24-bit patterns
  • LED driver with 0-5A output synchronizes up to 3 LEDs with displayed patterns
  • Integrated yet flexible module design enables faster development cycles where high brightness and resolution are critical

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU152.PDF (548 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFZ9A.ZIP (2039 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR158A.PDF (257 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG00B.ZIP (5633 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC086A.ZIP (4061 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR157A.PDF (433 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AHC1G091채널, 2입력, 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트, 오픈 드레인 출력 지원

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74HC212채널, 4입력 2V~6V 5.2mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV621303~17V 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS546204.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS652514.5V~18V 입력, 3A/2A/2A 출력, 동기형 트리플 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC350DLP4500 및 DLP4500NIR 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
디지탈 멀티플렉서 및 디코더

SN74LVC2G157단일 2라인-1라인 데이터 셀렉터/멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD8S009HDMI 및 디스플레이 포트용 8채널 0.8pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TFP401165MHz TMDS DVI 리시버/디시리얼라이저 및 Panelbus™ 통합 회로

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65145완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim 및 고장 감지를 지원하는 4채널 LCD 바이어스

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS730200mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS79750mA, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G1253상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3USB221단일 활성화를 지원하는 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

MAX3232+/-15-kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3838수동 리셋을 지원하는 능동 저압측, 오픈 드레인, 나노파워 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TL7712A프로그래머블 지연 시간을 지원하는 12V 시스템용 단일 공급 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
가시광선(420~700nm) DMD

DLP45000.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC1T45구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC2T45구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC32T245구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 32비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC8T245구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V-Q1오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 오토모티브 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

This reference design, featuring the DLP® 0.45” WXGA chipset and implemented in the DLP® LightCrafter™ 4500 evaluation module (EVM), enables flexible control of high resolution, accurate patterns for industrial, medical, and scientific applications. With a free USB-based GUI and (...)

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
DLP4500-C350REF DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인 TIDA-00254 DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성 TIDA-00293 DLP® 기술을 사용하는 동급 최고의 콤비네이션 광조형 3D 프린터 개발 TIDEP0076 DLP® 구조적 조명을 사용한 AM572x 프로세서 기반의 3D 머신 비전 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
DLP4500-C350REF DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인 TIDA-00254 DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성 TIDA-00293 DLP® 기술을 사용하는 동급 최고의 콤비네이션 광조형 3D 프린터 개발 TIDEP0076 DLP® 구조적 조명을 사용한 AM572x 프로세서 기반의 3D 머신 비전 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

펌웨어

DLPR350-FW — DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC350 DLP4500 및 DLP4500NIR 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러
NIR(>700nm) DMD
DLP4500NIR 0.45인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
가시광선(420~700nm) DMD
DLP4500 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
DLP4500-C350REF DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인
평가 보드
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 평가 모듈

DLPR350-FW DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

close
최신 버전
버전: 4.4
출시 날짜: 2026. 4. 24
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC350 DLP4500 및 DLP4500NIR 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러
NIR(>700nm) DMD
DLP4500NIR 0.45인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
가시광선(420~700nm) DMD
DLP4500 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
DLP4500-C350REF DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인
평가 보드
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 평가 모듈

출시 정보

The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

새 소식

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 DLP4500-C350REF Test Results 2013. 9. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00254 DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성 TIDA-00293 DLP® 기술을 사용하는 동급 최고의 콤비네이션 광조형 3D 프린터 개발

소프트웨어 개발

펌웨어
DLPR350 DLPC350 구성 및 지원 펌웨어