DREAM-3P-CC2340

DreamLNK CC2340 Bluetooth 모듈

개요

DL-CC2340-A 및 DL-CC2340-B Bluetooth 저에너지 모듈은 모두 48MHz Cortex-M0+ 커널을 사용하여 최대 512KB의 플래시 메모리, 36KB SRAM과 최대 26개의 범용 I/O 인터페이스를 가진 TI SimpleLink CC2340R5 Bluetooth 저에너지 장치를 기반으로 설계되었습니다. 또한 이러한 Bluetooth 저에너지 모듈에는 48MHz 10ppm 외부 고속 클록과 32.768kHz 외부 저속 클록이 내장되어 있습니다.

DL-CC2340-A Bluetooth 저에너지 모듈은 UART, SPI, I2C, 타이머, 온도 센서, 배터리 전압 감지, 내장 아날로그 콤퍼레이터 및 12비트 ADC 아날로그-디지털 컨버터 등이 포함된 CC2340R5 칩의 모든 I/O 포트에 다양한 범용 주변 장치를 사용할 수 있습니다. 또한, Bluetooth에 대한 보안 요구 사항을 충족하기 위해 AES-128 암호화 및 RNG 기능도 갖추고 있습니다. 고객은 보조 개발에 SDK를 사용하고 전체 애플리케이션을 포함할 수 있습니다.

DL-CC2340-B Bluetooth 저에너지 모듈은 크기가 더 작지만 AT 명령이 내장되어 있어 UART Bluetooth 저에너지 모듈로 사용하는 데 적합합니다. 외부 MCU를 UART 인터페이스를 통해 Bluetooth 저에너지 모듈에 연결하여 Bluetooth 저에너지 데이터 전송을 달성할 수 있습니다. 

RF 성능 측면에서 이러한 CC2340 Bluetooth 저에너지 모듈은 RF 발룬을 내부적으로 통합하여 간소화된 RF 설계 및 전력 소비를 줄입니다. 일반적인 감도는 -96.5dBm에서 1Mbps까지 높아질 수 있으며 최대 +8dBm의 출력 전력을 달성할 수도 있습니다. 다양한 국가의 RF 전력에 대한 제한 표준을 충족하기 위해 Bluetooth 저에너지 모듈의 전력을 조정할 수 있습니다(-21dBm~+8dBm 범위).

특징
  • 하드웨어 매개 변수:
    • 모델 번호: DL-CC2340-A / DL-CC2340-B
    • 크기: 26.5x18mm/18x12mm
    • 칩 모델: TI CC2340R5
    • 개발 방법: 보조 개발/AT 명령
    • 모듈 핀 번호: 40핀(25 GPIO)/20핀(15 GPIO)
    • 안테나: PCB 안테나 + IPEX / PCB 안테나 + 외부 패드
    • 작동 전압(DC): 1.75~3.8V
    • 작동 온도: -40℃ ~ +85℃
    • 보관 온도: -40℃ ~ +85℃
  • 무선 특성
    • Bluetooth 버전: Bluetooth 5.3 지원
    • 주파수 범위: 2402-2480MHz(2.4G ISM 무선 대역)
    • 변조 모드: GFSK
    • 전송 전력: -21dBm~+8dBm(소프트웨어를 통해 프로그래밍 가능)
    • 수신 감도: -96dBm(1Mbps에서 일반 값)
    • 투명 모드: 마스터/슬레이브
    • 통신 범위: 70m(개방 공간)
  • 소비 전력 매개 변수
    • 액티브 모드 RX: 5.3mA
    • 액티브 모드 TX: 5mA @ 0dBm, 12mA @ +8dBm
    • 절전 상태: 절전 상태 평균 0.7µA(RTC 실행 및 RAM/CPU 보류)
    • 실행 중: 2.6mA 활성 모드
    • 데이터 전송: 업데이트 예정
  • 소프트웨어 매개 변수
    • 지원되는 프로토콜:
      • Bluetooth® 5.3 저에너지
      • Zigbee® 1
      • SimpleLink™ TI 15.4-스택 1
  • OTA: 사용 가능
  • 마스터 슬레이브 통합: 사용 가능
저전력 2.4GHz 제품
CC2340R2 초저 대기 전류, 256kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU CC2340R5 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

DL-CC2340-B — Bluetooth Low Energy module

지원되는 제품 및 하드웨어

DL-CC2340-B Bluetooth Low Energy module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.