DRV7308EVM
DRV7308 평가 모듈
DRV7308EVM
개요
DRV7308EVM은 DRV7308 모터 드라이버를 철저하게 평가할 수 있도록 설계된 모듈입니다. 이 장치는 모터 드라이버 애플리케이션을 위한 250W, 450V 통합 트리플 GaN(질화 갈륨) FET 하프 브리지 게이트 드라이버입니다. DRV7308EVM는 3상 브러시리스 DC 모터를 직접 구동할 수 있는 3개의 650V E-모드 GaN FET 하프 브리지를 제공합니다.
이 키트에는 C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™가 필요하며 DRV7308 드라이버를 작동 및 모니터링하는 데 사용됩니다. PWM, 고장 응답 및 추가 장치 제어는 LAUNCHXL-F2800137 모듈에서 제공합니다.
특징
- 5A 피크 전류 구동 기능이 있는 최대 450V의 작동 전압
- TA = 25°C에서 GaN FET의 205mΩ RDS(ON)를 통한 낮은 전도 손실
- 제로 역복구를 통한 낮은 스위칭 손실
- 초저 적응형 데드 타임 (<300ns)
- 초저 전파 지연 (<135ns)
- GaN FET를 사용하는 통합 부트스트랩 정류기
반도체
주문 및 개발 시작
평가 보드
DRV7308EVM — DRV7308 평가 모듈
DRV7308EVM — DRV7308 평가 모듈
인증
DRV7308EVM-CERT — DRV7308EVM에 대한 적합성 준수 인증 선언
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
반도체
하드웨어 개발
평가 보드
DRV7308EVM-CERT — DRV7308EVM에 대한 적합성 준수 인증 선언
제품
반도체
하드웨어 개발
평가 보드
문서
DRV7308 Declaration of Conformity Certification
출시 정보
Declaration of Conformity for RoHS compliance for the DRV7308EVM
펌웨어
DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation
지원되는 제품 및 하드웨어
DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation
Sensorless FOC software for evaluation of DRV7308EVM
문서
Manifest for DRV7308EVM sensorless software
출시 정보
Firmware for DRV7308EVM
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DRV7308 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024. 5. 21 | |
| 인증서 | DRV7308EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024. 4. 9 |