DRV8711EVM

온칩 1/256 마이크로스테핑 인덱서를 지원하는 스테퍼 모터 프리드라이버용 평가 모듈

DRV8711EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8711 is a stepper motor controller using external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, supporting up to 1/256 microstep. The DRV8711 is capable of providing ultra-smooth motion profile, and motor stall can be monitored with onboard LED.

The DRV8711EVM is a complete solution for evaluating the DRV8711 stepper motor controller. The DRV8711 is simply programmed and controlled by the MSP430 through the GUI that is available for download in the DRV8711EVM tool folder. Power is provided externally, up to 52V, through the power header. A stepper motor is included in the EVM for controller performance evaluation. GUI defaults to optimum settings matched to the included motor. The EVM can also be configured to drive dual DC motor through a PWM control tab on the GUI.

특징
  • Built-in 1/256-step microstepping indexer
  • N-channel NexFET power MOSFETs
  • Ultra-smooth motion profile
  • Integrated stall detection reported on logic-level output pin
  • Complete protection and diagnosis
  • User-friendly GUI
  • Stepper motor included
  • Configurable for dual DC motor control


DRV8711 evaluation board
Stepper Motor (ACT Motor 23HS8430)
USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 16MHz MCU - 92KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어, DMA

 

MOSFET
CSD18531Q5A 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

 

스테퍼 모터 드라이버
DRV8711 1/256 마이크로스테핑 및 스톨 감지를 지원하는 52V, 양극 스테퍼 모터 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8711EVM — 온칩 1/256 마이크로스테핑 인덱서를 지원하는 스테퍼 모터 프리드라이버용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8711EVM 온칩 1/256 마이크로스테핑 인덱서를 지원하는 스테퍼 모터 프리드라이버용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC500 — DRV8711 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
스테퍼 모터 드라이버
DRV8711 1/256 마이크로스테핑 및 스톨 감지를 지원하는 52V, 양극 스테퍼 모터 게이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8711EVM 온칩 1/256 마이크로스테핑 인덱서를 지원하는 스테퍼 모터 프리드라이버용 평가 모듈

SLVC500 DRV8711 Software

close
버전: 01.00.00.0D
출시 날짜: 2018. 9. 11
제품
스테퍼 모터 드라이버
DRV8711 1/256 마이크로스테핑 및 스톨 감지를 지원하는 52V, 양극 스테퍼 모터 게이트 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8711EVM 온칩 1/256 마이크로스테핑 인덱서를 지원하는 스테퍼 모터 프리드라이버용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc500 or www.ti.com/lit/xx/slvc500d/slvc500d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC500. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8711 EVM GUI (Rev. C) 2017. 4. 26
인증서 DRV8711EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2