DRV8841EVM

DRV8841EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8841 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a PWM control interface and a small number external components that can be used to drive either two brushed DC motors, a single bipolar stepper motor, or four solenoids. The on-board MSP430 MCU + software/GUI supports signaling and control and PWM speed control. With the DRV8841EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8841 motor driver in their specific application.

특징
  • 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (400mR LS+HS)
  • 4 Levels of On-Chip Current Regulation / Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8841 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

스테퍼 모터 드라이버
DRV8841 — 전류 조정 및 PWM 제어를 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8841EVM — Evaluation Module for DRV8841

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8841EVM — Evaluation Module for DRV8841

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC342 — DRV88xx Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8814 — 돌입 보호를 지원하는 47V, 2.5A 듀얼 브러시드 DC 모터 드라이버
스테퍼 모터 드라이버
DRV8802 — 전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8812 — 전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8813 — 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 전류 조절을 지원하는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8824 — 전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V 1.6A 양극 스테퍼 모터 드라이버   DRV8825 — 전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버   DRV8841 — 전류 조정 및 PWM 제어를 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 IC DRV8843 — 전류 조정 및 PWM 제어를 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8802EVM — DRV8802 평가 모듈 DRV8812EVM — DRV8812용 평가 모듈 DRV8824EVM — DRV8824 평가 모듈 DRV8825EVM — DRV8825용 평가 모듈 DRV8840EVM — DRV8840용 평가 모듈 DRV8841EVM — DRV8841용 평가 모듈 DRV8842EVM — DRV8842용 평가 모듈

SLVC342 — DRV88xx Software

close
버전: 01.00.00.0E
출시 날짜: 2018. 11. 8
제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8814 — 돌입 보호를 지원하는 47V, 2.5A 듀얼 브러시드 DC 모터 드라이버
스테퍼 모터 드라이버
DRV8802 — 전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8812 — 전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8813 — 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 전류 조절을 지원하는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 DRV8824 — 전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V 1.6A 양극 스테퍼 모터 드라이버   DRV8825 — 전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버   DRV8841 — 전류 조정 및 PWM 제어를 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H-브리지 모터 드라이버 IC DRV8843 — 전류 조정 및 PWM 제어를 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8802EVM — DRV8802 평가 모듈 DRV8812EVM — DRV8812용 평가 모듈 DRV8824EVM — DRV8824 평가 모듈 DRV8825EVM — DRV8825용 평가 모듈 DRV8840EVM — DRV8840용 평가 모듈 DRV8841EVM — DRV8841용 평가 모듈 DRV8842EVM — DRV8842용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017. 4. 27
인증서 DRV8841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2