DRV8860EVM

DRV8860EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with comprehensive protection and diagnosis. It offers flexible output configuration options to support different levels of load current with a simple Serial interface, which supports daisy-chain connection for multiple devices. Built-in driving profile improves system efficiency and open load detect enables higher reliability.

The DRV8860EVM is a complete solution for evaluating the DRV8860 octal low-side driver. A board with MSP430 and dual DRV8860 is included to evaluate the device performance including daisy-chain connection. A GUI is provided for designers to easily and quickly evaluate the device. The board operates on external power supply from 8 to 38V.

특징
  • 8 to 38V operating voltage
  • 566mA x 1ch / 200mA x 8ch output current
  • Parallel output configuration supported
  • Integrated catch diodes
  • Configurable driving profile
  • Open load detect
  • User-friendly GUI via Serial interface
  • Dual DRV8860 for daisy-chain evaluation

  • DRV8860 Evaluation Module
  • USB cable

스테퍼 모터 드라이버
DRV8860 — 개방 부하 감지를 지원하는 38V, 0.3A 8채널 저압측 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8860EVM — DRV8860EVM - 직렬 인터페이스를 지원하는 8진, 저압측 드라이버용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00206 — 직렬 인터페이스를 사용한 LED 디스플레이 드라이버 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8860EVM — DRV8860EVM - 직렬 인터페이스를 지원하는 8진, 저압측 드라이버용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00206 — 직렬 인터페이스를 사용한 LED 디스플레이 드라이버 레퍼런스 설계
지원 소프트웨어

SLVC530 — Software: DRV8860EVM

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
DRV8860EVM — DRV8860EVM - 직렬 인터페이스를 지원하는 8진, 저압측 드라이버용 평가 모듈

SLVC530 — Software: DRV8860EVM

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2014. 7. 13
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8860EVM — DRV8860EVM - 직렬 인터페이스를 지원하는 8진, 저압측 드라이버용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc530 or www.ti.com/lit/xx/slvc530a/slvc530a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC530. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC596.ZIP (1980 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8860EVM User’s Guide 2013. 9. 23
인증서 DRV8860EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2