TIDA-00206

TIDA-00206

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 저가형 MSP430 및 2개의 DRV8860 8채널 저압측 드라이버를 사용하여 밝기 제어가 가능한 8개의 7세그먼트 숫자를 구동합니다. 디스플레이 모듈은 DRV8860을 통해 넓은 공급 전압 범위, 고전류 성능, PWM 밝기 제어, 직렬 데이지 체인 연결 및 수백 개의 LED로 확장이 가능한 출력 등의 이점을 얻습니다. 이 레퍼런스 설계는 단락, 저전압 및 과열에 대한 통합 보호 기능과 함께 온보드 MCU 프로그램 및 6개의 데모 디스플레이 패턴을 제공합니다.

특징
  • 직렬 인터페이스는 신호 수를 최소화합니다
  • 단 2개의 DRV8860 장치를 사용하여 8개의 문자를 구동합니다
  • 작은 PCB 풋프린트
  • 초고휘도 LED를 위한 확장 가능한 출력 전류 기능
  • 직렬 인터페이스를 통한 밝기 제어를 위한 내부 8레벨 PWM 듀티
  • 온보드 MCU와 함께 제공되는 6가지 데모 디스플레이 패턴
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU423.PDF (366 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR831.PDF (109 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR832.ZIP (266 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC494.ZIP (60 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR830.PDF (116 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430G2302 — 4KB 플래시, 256B SRAM, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
스테퍼 모터 드라이버

DRV8860 — 개방 부하 감지를 지원하는 38V, 0.3A 8채널 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV8860EVM — DRV8860EVM - 직렬 인터페이스를 지원하는 8진, 저압측 드라이버용 평가 모듈

이 레퍼런스 설계는 저가형 MSP430 및 2개의 DRV8860 8채널 저압측 드라이버를 사용하여 밝기 제어가 가능한 8개의 7세그먼트 숫자를 구동합니다. 디스플레이 모듈은 DRV8860을 통해 넓은 공급 전압 범위, 고전류 성능, PWM 밝기 제어, 직렬 데이지 체인 연결 및 수백 개의 LED로 확장이 가능한 출력 등의 이점을 얻습니다. 이 레퍼런스 설계는 단락, 저전압 및 과열에 대한 통합 보호 기능과 함께 온보드 MCU 프로그램 및 6개의 데모 디스플레이 패턴을 제공합니다.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00206 — 직렬 인터페이스를 사용한 LED 디스플레이 드라이버 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8860EVM — DRV8860EVM - 직렬 인터페이스를 지원하는 8진, 저압측 드라이버용 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00206 — 직렬 인터페이스를 사용한 LED 디스플레이 드라이버 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDC495 — TIDA-00206 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00206 — 직렬 인터페이스를 사용한 LED 디스플레이 드라이버 레퍼런스 설계

TIDC495 — TIDA-00206 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 6. 25
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00206 — 직렬 인터페이스를 사용한 LED 디스플레이 드라이버 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc495 or www.ti.com/lit/xx/tidc495/tidc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC495. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00206 Test Results 2014. 6. 26