DRV8881EEVM

DRV8881EEVM

지금 주문하기

개요

DRV8881E is a dual H-bridge motor driver that can drive either a stepper motor or dual brushed DC motor driver with a Phase/Enable control interface. For stepper motors, this device also features TI's AutoTune™ adaptive decay mode. Aimed at 24V motors, this device also features AutoTune™ adaptive decay mode, which automatically adjusts the decay settings during operation to achieve the motor's most optimum performance. The DRV8881EEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's stepper motor driver DRV8881E . Users can control the DRV8881E with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include currency handling machines, video security cameras, printers, scanners and other factory automation and robotic applications.

특징
  • DRV8881E 6.5-45V, dual H-bridge motor driver
  • MSP430 MCU onboard
  • GUI for tuning
  • Supports 1.4A RMS current output to motor per H-bridge (2.5A peak)

  • DRV8881E Evaluation Board
  • USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16MHz MCU - 92KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어, DMA

 

스테퍼 모터 드라이버
DRV8881 — 전류 조정 및 스마트 튜닝을 지원하는 45V, 2A 양극 스테퍼 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8881EEVM — DRV8881E Dual H-Bridge Stepper or Dual Brushed DC Motor Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8881EEVM — DRV8881E Dual H-Bridge Stepper or Dual Brushed DC Motor Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC628 — DRV8881EEVM Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
DRV8881EEVM — DRV8881E 듀얼 H 브리지 스테퍼 또는 듀얼 브러시드 DC 모터 드라이버 평가 모듈

SLVC628 — DRV8881EEVM Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 7. 22
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8881EEVM — DRV8881E 듀얼 H 브리지 스테퍼 또는 듀얼 브러시드 DC 모터 드라이버 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc628 or www.ti.com/lit/xx/slvc628/slvc628.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC628. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8881E Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016. 8. 2
인증서 DRV8881EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2