DS64BR111EVK

DS64BR111EVK

지금 주문하기

개요

The DS64BR111EVK SMA evaluation kit provides a complete high bandwidth platform to evaluate the SAS/SATA signal conditioning features of the Texas Instruments DS64BR111 Repeater. The DS64BR111EVK can be used for standard compliance testing, performance evaluation, and initial system prototyping.  The SMA edge launch connectors used for the DS64BR111EVK will interface to multiple system connector types via commercially available breakout cables, adaptors, and boards (not included). This flexible connectivity enables integrated system level testing between TI repeaters and 3rd party ASIC/FPGA host boards.

 

특징
  • 2-Channel Repeater up to 6.4 Gbps
  • EQ up to +28 dB at 3.2 GHz
  • De-emphasis up to -12 dB
  • VOD Control ranging from 700 to 1300 mVpp
  • Supports both SATA 1/2/3 and SAS 1/2, including OOB Detection
  • Programmable via pin selection, EEPROM, or SMBus interface
  • Single supply operation, VIN = 3.3 V ± 10% or VDD = 2.5 V ± 5%
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼
DS64BR111 입력 이퀄라이제이션 및 출력 디엠퍼시스를 지원하는 6.4Gbps 초저전력 2채널 리드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS64BR111EVK/NOPB — DS64BR111EVK 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS64BR111EVK/NOPB DS64BR111EVK 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DS64BR111EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DS64BR111EVK User's Guide (Rev. A) 2016. 9. 20

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI
SIGCONARCHITECT SigCon Architect 유틸리티 툴