ENGCM-3P-ICORE-AM62X

ENGCM-3P-ICORE-AM62X

시작: Engicam s.r.l.
지금 주문하기

개요

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will offer up to Full HD (1080p, 60fps) display support and optional 3D graphics acceleration for use in a broad range of open-frame industrial HMI panels. Additionally, the extensive set of peripherals and optimized power architecture create a module well-suited for a broad range of industrial and automotive applications.

특징
  • 67.6 mm x 32.1 mm
  • SO-DIMM, 200 edge connector pins
  • 1-GB or 2-GB DDR4, min. 8-GB eMMC
  • 2x USB2.0, 2x on-board Gb Ethernet PHY, I2S audio
  • Pin-to-pin compatible with other modules with EDIMM 2.0 pinout definition
  • Linux Yocto, Android, CODESYS PROFINET device and controller software stacks
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 — IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Engicam s.r.l.의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

ENGCM-3P-EDIMM-SK — Development kit for i.Core-AM62x SOM

지원되는 제품 및 하드웨어

ENGCM-3P-EDIMM-SK — Development kit for i.Core-AM62x SOM

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — i.Core-AM62x system on module based on AM623 and AM625 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

지원되는 제품 및 하드웨어

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — i.Core-AM62x system on module based on AM623 and AM625 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Engicam s.r.l.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.