EZURI-3P-CARBONAM67

EZURI-3P-CARBONAM67

시작: Ezurio
지금 주문하기

개요

Ezurio는 무선 모듈 및 시스템 온 모듈을 위한 최고의 제조업체이자 연결 전문가입니다. CarbonAM67 OSM-MF 제품군은 텍사스 인스트루먼트의 AM67x 프로세서 제품군, TI의 TPS65224 PMIC, Sona Wi-Fi 6 및 Bluetooth 무선 모듈에서 구동됩니다. 텍사스 인스트루먼트의 사내 USA 기반 어셈블리는 프로젝트 요구에 맞는 옵션을 제공합니다. 제품에 적용되는 RAM, eMMC 스토리지, Sona Wi-Fi 및 Bluetooth 연결, 캐리어 보드 사용자 지정을 선택합니다. 모든 CarbonAM67 모듈에는 업계 최고의 소프트웨어 및 통합 지원이 함께 제공됩니다.

OSM-M v1.1 호환: TI의 전체 OSM-M 모듈과 호환되는 크기가 최적화된 45x30mm OSM 크기-M 폼 팩터와 핀

강력한 소프트웨어 및 보드 지원: Cortex-A53용 Yocto Linux, Buildroot Linux, Android 또는 Ubuntu나 Cortex-M4F 및 Cortex-R5F용 ZephyrRTO 또는 FreeRTOS에서 선택

보안 Enclave 및 부팅: 전용 온보드 보안 하드웨어, 보안 부팅 Linux, 암호, 인증서 및 데이터 저장을 위한 유연한 보안 스토리지

특징
  • 45 mm x 30 mm
  • OSM Size-MF v1.2 standard form factor, 476 pins
  • 4GB and 8GB LPDDR4, up to 128 GB eMMC (16GB eMMC default)
  • 1x USB 3.1 Gen1, 2x USB2.0, 2x Gbit Ethernet with IEEE® 1588 and TSN
  • Sona™ TI351 (TI’s CC3351) Wi-Fi 6 + Bluetooth, pre-certified wireless radio
  • Pin compatible with our full range of OSM-MF modules
  • Linux Yocto, Buildroot Linux, Android, Debian, or QNX. Optional Summit Suite OS
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM67 — HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, PCIe 3, USB3, HMI용 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm® Cortex® -A53 SoC AM67A — 4개의 카메라, 머신 비전, 로봇, 스마트 HMI용 RGB-IR ISP를 갖춘 Arm® Cortex® -A53 4 TOPS 비전 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CARBONAM67-OSM-MF — TI AM67 기반 OSM-MF SOM: AI, 멀티 카메라, 4K 비디오, 무선 모듈 소거됨

지원되는 제품 및 하드웨어

CARBONAM67-OSM-MF — TI AM67 기반 OSM-MF SOM: AI, 멀티 카메라, 4K 비디오, 무선 모듈 소거됨

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 — TI AM67 기반 OSM-MF SOM: AI, 멀티 카메라, 4K 비디오, TI CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth LE 5.4 지원

지원되는 제품 및 하드웨어

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 — TI AM67 기반 OSM-MF SOM: AI, 멀티 카메라, 4K 비디오, TI CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth LE 5.4 지원

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

COMMON-OSM-KIT-AM67 — 개발 키트: OSM 공통 캐리어 키트 및 CarbonAM67 개발 보드

지원되는 제품 및 하드웨어

COMMON-OSM-KIT-AM67 — 개발 키트: OSM 공통 캐리어 키트 및 CarbonAM67 개발 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Ezurio에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.