FEASY-3P-BT616-BT618V

CC2640용 FEASYCOM BT616 및 BT618V Bluetooth 모듈

FEASY-3P-BT616-BT618V

지금 주문하기

개요

FSC-BT616은 TI CC2640R2F 칩셋 기반의 Bluetooth 저에너지 5.1 모듈입니다. GAP, ATT/GATT, SMP 및 L2CAP 프로필을 지원합니다. 이 모듈은 베이스밴드 컨트롤러를 소형 패키지(통합 PCB 안테나)에 통합하여 설계자들이 제품 모양에 더 잘 맞출 수 있도록 했습니다.

특징
  • Bluetooth 저에너지 5.1 사양
  • Bluetooth 프로토콜 스택을 실행하는 통합 MCU
  • 우표 크기: 13 mm x 26.9 mm x 2 mm
  • 저전력
  • 클래스 1.5 지원(높은 출력 전원)
  • 기본 UART 보 레이트는 115.2Kbps
  • UART, I2C, SPI, 12비트 ADC(200k/S) 인터페이스.
  • Bluetooth 스택 프로필: 모든 Bluetooth 저에너지 프로토콜.
  • CE, FCC, IC 인증.
반도체
CC2640R2F 128kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 저에너지 5.1 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

FSC-BT616 — CC2640 Bluetooth 5.1 module

지원되는 제품 및 하드웨어

FSC-BT616 CC2640 Bluetooth 5.1 module

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

FSC-BT618V — Car Bluetooth Low Energy module

지원되는 제품 및 하드웨어

FSC-BT618V Car Bluetooth Low Energy module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Feasycom Co., Ltd에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.