FEASY-3P-WF210

Feasycom FSC-WF210 2.4GHz Wi-Fi 4모듈

개요

Feasycom의 FSC-WF210은 무선 연결이 가능한 고성능, 고집적 멀티미디어 및 대량 데이터 전송 SoC(System-on-Chip) 솔루션으로, CC3220SF와 호환되는 제품에 무선 기능을 추가하려는 설계자에게 이상적입니다. 이 제품은 베이스밴드, 무선 트랜시버, 전원 관리 등 필수 전자 부품을 단일 SoC에 통합합니다. 전원 관리 서브시스템에는 광범위한 공급 전압을 지원하는 통합 DC/DC 컨버터가 포함되어 있으며, 저전력 모드를 지원하여 배터리 수명을 향상시킵니다. 스테이션, AP 및 Wi-Fi Direct 모드와 WPA2 개인 및 엔터프라이즈 보안을 지원합니다. 여기에는 임베디드 TCP/IP 및 TLS/SSL 스택, HTTP 서버, 다양한 Wi-Fi 프로비저닝 방식을 사용하는 여러 인터넷 프로토콜이 포함되어 있습니다. 광범위한 주변기기를 포함하며, 다양한 보안 기능과 더불어 40MHz 크리스탈, 32.768kHz RTC 클록, 32MB SPI 직렬 플래시, RF 필터 및 수동 부품을 통합합니다 .

특징
  • 2.4GHz Wi-Fi 4
  • 완전히 통합된 산업용 온도 등급 그린 모듈에는 모든 필요한 클록, SPI 플래시 및 패시브가 포함되어 있습니다.
  • 무선 MCU SoC에는 두 개의 개별 실행 환경을 지원하는 단일 칩이 포함되어 있습니다.
    • 사용자 애플리케이션 전용 ARM Cortex-M4 MCU
    • 모든 Wi-Fi 및 인터넷 논리 레이어 를 실행하는 네트워크 프로세서 MCU
    • 애플리케이션 MCU 서브시스템
    • 80MHz에서 ARM Cortex M4 코어
  • 임베디드 메모리:
    • 1MB 플래시와 256KB RAM이 통합된 플래시 기반 MCU
    • ROM의 주변 기기 드라이버
    • McASP는 두 개의 I2S 채널을 지원
    • SD, SPI, I2C, UART
    • 디버그 인터페이스: JTAG, cJTAG, SWD
  • 손쉬운 조립과 저렴한 PCB 설계를 위한 1.27mm 피치 QFM 패키지
     
Wi-Fi 제품
CC3220SF 1MB 플래시와 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Feasycom Co., Ltd의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

FSC-WF210 — CC3220SF 2.4GHz Wi-Fi 4 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

FSC-WF210 CC3220SF 2.4GHz Wi-Fi 4 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Feasycom Co., Ltd에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.