TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.
GENCN-3P-GCM00L5
개요
Shenzhen Gencon Technology GCM00L5는 소형 습도 및 온도 센서 제어 보드 레퍼런스 설계입니다. 이 센서는 현재 주변 공기 온도와 상대 습도를 감지하고 전자 잉크 화면 디스플레이 패널을 통해 사용자가 현재 환경 값을 보다 쉽게 읽을 수 있습니다. 이 설계는 MSPM0L1306 저전력 마이크로컨트롤러 유닛(MCU), HDC2080 저전력 습도 및 온도 센서와 디스플레이 모듈을 전자 잉크 화면으로 사용합니다. GCM00L5는 3V 표준 버튼 배터리(CR2032, 220mAh)를 사용하도록 설계되었습니다.
반도체
주문 및 개발 시작
평가 보드
GCM00L5 — Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 humidity and temperature sensor board reference design
GCM00L5 — Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 humidity and temperature sensor board reference design
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.