TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.
GENCN-3P-GCM00M02
개요
Shenzhen Gencon Technology GCM00M02는 브러시리스 DC(BLDC) 모터 컨트롤러 레퍼런스 설계로, 최대 60W까지 연속 작동할 수 있습니다. 이 설계는 MSPM0G3507 TI Arm® Cortex®-M0+ MCU 및 DRV8316 3상 모터 드라이버 통합 회로(IC)를 사용합니다. 브러시리스 DC(BLDC) 모터 컨트롤러는 PID 제어 알고리즘을 사용하여 토크, 속도 및 각도 제어를 비롯한 DC 모터의 중간 정밀 제어를 달성합니다. 상위 컴퓨터에서 제어 매개 변수로 컨트롤러를 설정할 수 있습니다. 이 경우 복잡한 알고리즘을 작성할 필요는 없지만 DC 모터 제어를 완료하기 위해 간단한 매개 변수 설정만 있으면 됩니다.
BLDC 드라이버
범용 MCU
주문 및 개발 시작
평가 보드
GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 brushless DC motor controller reference design
GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 brushless DC motor controller reference design
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.