GF-3P-AM625X-PC104
GF PowerPC Intelligent Platform PC104 automotive central control screen control board
GF-3P-AM625X-PC104
개요
GF PowerPC Intelligent Platform AM6254-PC104 is an embedded board based on TI's AM6254 chip, which features a quad-core Cortex-A53+Cortex-M4F heterogeneous architecture with a maximum clock speed of 1.4 GHz. The entire board is designed for industrial-grade use and undergoes rigorous testing during development, including environmental temperature testing, pressure testing, and long-term stability testing, to ensure stable operation in various harsh environments. The AM6254-PC104 core board integrates a rich set of functional interfaces, including support for 2-GB DDR4, 128-GB EMMC, 512-GB SD, VGA, RTC, EEPROM, 2 UART, and 1 CAN-FD, providing stronger expandability for product development.
특징
- Linux-rt-5.10.168
- VxWorks7 23.03
주문 및 개발 시작
AM6254-PC104 — GF PowerPC Intelligent Platform PC104 automotive central control screen control board
AM6254-PC104 — GF PowerPC Intelligent Platform PC104 automotive central control screen control board
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.