HD3SS215EVM

HD3SS215EVM

지금 주문하기

개요

The HD3SS215EVM features the HD3SS215 which is a high-speed passive switch capable of switching two full 4-lane ports from one of two sources to one target location in an application or from one source to one of two targets. The signal pass through the switch can be DisplayPort or HDMI/DVI signal. For DisplayPort applications, the HD3SS215 also supports switching of the auxiliary (AUX), display data channel (DDC), and hot plug detect (HPD) signals.

This EVM was designed to be used as a medium connection between one HDMI source and one of two HDMI sinks. The interface to the EVM consists of a standard HDMI connector to connect the EVM to your system setup with standard HDMI cables.

특징
  • Capable of min, nom and max voltage operation
  • Demonstrates AUX switching capabilities
  • Demonstrates output enable/disable features
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
HD3SS215 — DDC/AUX 스위칭을 지원하는 6Gbps HDMI 2.0/5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1-2/2-1 차동 mux
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A, 6.0Gbps 2:1/1:2 차동 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A, 6.0Gbps 2:1/1:2 차동 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
설계 툴

SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
HD3SS215 — DDC/AUX 스위칭을 지원하는 6Gbps HDMI 2.0/5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1-2/2-1 차동 mux
하드웨어 개발
평가 보드
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A, 6.0Gbps 2:1/1:2 차동 스위치 평가 모듈

SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 5. 19
제품
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
HD3SS215 — DDC/AUX 스위칭을 지원하는 6Gbps HDMI 2.0/5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1-2/2-1 차동 mux
하드웨어 개발
평가 보드
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A, 6.0Gbps 2:1/1:2 차동 스위치 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac670 or www.ti.com/lit/xx/slac670/slac670.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC670. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide HD3SS215EVM User's Guide (Rev. B) 2017. 3. 27
인증서 HD3SS215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2