HDC3020EVM

온도 및 습도 센서용 HDC3020 평가 모듈

HDC3020EVM

지금 주문하기

개요

HDC3020EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 설계자는 HDC3020 상대 습도 및 온도 센서의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. EVM에는 MSP430F5528 마이크로컨트롤러(µC)와 HDC3020이 탑재되어 있습니다. µC는 HDC3020을 제어하고 USB 포트를 통해 호스트 PC와 통신하는 데 사용됩니다. EVM은 필요할 경우 두 개의 섹션으로 나눌 수 있도록 설계되었습니다. 천공으로 인해 사용자가 HDC3020을 분리하여 유연하게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 스트리밍 상대 습도 및 온도 측정
  • 데이터 로깅
  • USB 플러그 앤 플레이
  • 프로토타입 원격 작동을 위한 탈착식 센서 섹션
습도 센서
HDC3020 0.5% RH 디지털 습도 센서, 0.19% 장기 드리프트, 400nA, 4초 응답 시간, NIST 추적 가능 HDC3020-Q1 오토모티브 0.5% RH 디지털 습도 센서, 0.19% 장기 드리프트, 400nA, 4초 응답 시간 HDC3021 탈착식 테이프 커버가 있는 0.5% RH 디지털 습도 센서 HDC3021-Q1 탈착식 테이프 커버가 있는 차량용 0.5% RH 디지털 습도 센서 HDC3022 영구 IP67 필터가 있는 0.5% RH 디지털 습도 센서 HDC3022-Q1 영구 IP67 필터가 있는 차량용 0.5% RH 디지털 습도 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

HDC3020EVM — HDC3020 evaluation module for temperature and humidity sensors

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

HDC3020EVM HDC3020 evaluation module for temperature and humidity sensors

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

HDC3020EVM-GUI — HDC3020EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
HDC3020EVM 온도 및 습도 센서용 HDC3020 평가 모듈

HDC3020EVM-GUI HDC3020EVM GUI

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
HDC3020EVM 온도 및 습도 센서용 HDC3020 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide HDC3020 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 25
사용 설명서 HDC302x Silicon Users Guide (Rev. D) PDF | HTML 2025. 2. 18
인증서 HDC3020EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 6. 14