HTFLASHEVM

HTFLASHEVM

지금 주문하기

개요

The HTFLASHEVM is designed for verification of the SM28VLT32 in extreme environments. The EVM, as shipped, is ready for test up to 200°C with the following exceptions. The decoupling capacitors need to be swapped from standard temperature range to 200°C rated through-hole components. This was done to save board cost on systems only needing room temperature protocol development. Alternate BOM data is provided for acquiring appropriate 200°C capacitors for in oven testing. Additionally, the plastic separators for the installed pins should be removed before exposing entire board to oven temperatures.

The EVM provides 100-mil berg type pins for access to SPI control pins (CS#,SO,SI,SCK), FLCLK, WP#, HOLD#, and power. Additionally, a footprint for an oscillator is present on the layout to allow the population of a standalone 12-MHz or slower oscillator.

Note: This EVM is RoHS exempt under RoHS exemption 7(a)

특징
  • 32-Megabit Flash for High-Temperature
  • Serial Peripheral Interface (SPI) Compatible (Mode 0 and 3)
  • 3.3-V Supply for IO, 1.8 V for Core
  • 2-M x 16-Bit Word Access
  • Asynchronous Read, Write, and Erase Operations
  • 12-MHz Maximum Clock Frequency
  • Endurance: TBD Program and Erase Cycles
  • Data Retention: 1000 hrs
  • ESD Protection: 2-kV HBM, 500-V CDM
  • 8-mm x 20-mm 14-Pin Ceramic Package
전문 로직 IC
SM28VLT32-HT — 직렬 주변 인터페이스 버스를 지원하는 32Mbit 고온 플래시 메모리
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

HTFLASHEVM — HTFLASHEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

HTFLASHEVM — HTFLASHEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC464 — HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
전문 로직 IC
SM28VLT32-HT — 직렬 주변 인터페이스 버스를 지원하는 32Mbit 고온 플래시 메모리
하드웨어 개발
평가 보드
HTFLASHEVM — HTFLASHEVM 평가 모듈

SLVC464 — HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2012. 11. 28
제품
전문 로직 IC
SM28VLT32-HT — 직렬 주변 인터페이스 버스를 지원하는 32Mbit 고온 플래시 메모리
하드웨어 개발
평가 보드
HTFLASHEVM — HTFLASHEVM 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc464 or www.ti.com/lit/xx/slvc464/slvc464.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC464. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide HTFLASHEVM User’s Guide 2012. 11. 28
인증서 HTFLASHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Using the SM28VLT32-HT With Power Saving Features (Rev. A) 2013. 3. 27