HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

HITEK micro eSOM5 E-series for compact communications systems

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

지금 주문하기

개요

Hitek Systems's embedded System On Module (SOM) features Altera's Agilex 5 E-series FPGA and TI's wireless transceiver, the AFE7769D, and is connected over FMC+. What’s unique about this development kit is its small form factor – 60mm x 60mm – which is intentionally designed for high performance solutions that have strict size constraints. This “micro” SOM targets a variety of communications applications; DAS, repeaters, small cells, and more. While this is an integrated development kit, both chips possess flexible capabilities. The eSOM5u offers exceptional scalability and design flexibility for a wide range of radio architectures and use cases. By combining Altera's programmable logic, TI's high-performance analog front end, and Hitek Systems' embedded design expertise, this development kit is built to help customers create more efficient, compact, and cost-effective 5G solutions – and expedite production.

특징
  • Embedded System On Module based on Altera's Agilex 5 E-Series FPGA
  • Texas Instruments AFE7769DEVM RF transceiver
  • 300MHz OBW/IBW
  • Integrated PTP/1588 network synchronization
  • 10GB/25GB/50GB interface protocol
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek Agilex eSOM5u

지원되는 제품 및 하드웨어

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM Hitek Agilex eSOM5u

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Hitek Systems LLC에 문의하십시오.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.