INV-3P-IKARUS

DLP6500용 In-Vision IKARUS 풀 HD II, 적층 가공 조명 엔진 

개요

In-Vision의 Ikarus II는 3D 프린팅 애플리케이션을 위해 파란색 파장 조명을 사용하는 조명 엔진 모듈 제품군 중 하나입니다. DLP6500 칩셋에 기반을 둔 Ikarus II는 광학 성능 저하 없이 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 다양한 기성품 프로젝션 렌즈를 즉시 사용할 수 있습니다. 또한 In-Vision의 엔지니어링 및 제조 팀은 짧은 리드 타임에 특정 파장 또는 초점 비율을 위해 사용자 지정 렌즈 또는 조명 시스템 설계를 제공합니다. 애플리케이션 분야: 3D 프린팅, 노광, 생물공학 및 기타 산업용 및 과학 애플리케이션.

특징
  • DLP6500 칩셋
  • 1920 x 1080 마이크로미러 어레이 크기
  • 365 | 385 | 405nm
  • 50 | 84 | 100µ 표준 렌즈(기타 요청 시)
  • 최대 12W(파장에 따라 다름) 광학 출력 전원
  • 최대 1:300 ANSI 명암비
  • IEC61947(렌즈 종속) 균일성에 따라 최대 95%
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC900 DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP6500FLQ 0.65인치 1080p A형 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP6500FYE 0.65인치 1080p s600 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

광학 모듈

INVISION-IKARUS — In-Vision Ikarus II – full-HD additive manufacturing light engine for DLP6500

지원되는 제품 및 하드웨어

INVISION-IKARUS In-Vision Ikarus II – full-HD additive manufacturing light engine for DLP6500

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 IN-VISION Technologies AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.