INV-3P-PHOENIX

개요

In-Vision의 4K UV 프로젝터는 TI의 670S 칩셋과 In-Vision의 독점 픽셀 전환 기술 및 품질 광학 장치를 결합하여 산업용 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있는 고성능 4K UV DLP 프로젝터를 제공합니다. Phoenix는 LED의 전체 수명 동안 높은 수준의 안정적인 광도, 보다 효율적인 냉각 시스템(고정된 픽셀 없음)으로 DMD 성능 향상, 통합형 4-웨이 액추에이터 덕분에 최대 8K의 이미지를 제공하도록 설계되었습니다. 405nm 자외선 및 385nm용으로 설계되었습니다. 애플리케이션 분야: 3D 프린팅, 노광, 생물공학 및 기타 산업용 및 과학 애플리케이션.

특징
  • DLP670S | 비디오 패턴 모드 칩셋
  • 2560 x 1600 마이크로미러 어레이 크기
  • 3840x2160(XPR) 디스플레이 해상도
  • 385nm UV 조명 프로젝터 및 405nm UV 조명 프로젝터로서 사용 가능
  • 기본 - 76.5 | 100μ 4K - 50 | 65.3μ(기타 렌즈는 주문시 사용 가능)
  • 4K 이미지 해상도
  • 195.84mm x 122.4 mm의 이미지 크기
  • 최대 6.5W
  • 최대 1:300 ANSI
  • IEC61947(렌즈 종속)에 따라 최대 95%
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC900 DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP670S 0.67인치 2716x1600 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
IN-VISION Technologies AG의 사진

주문 및 개발 시작

광학 모듈

INVISION-PHOENIX — In-Vision PHOENIX - DLP670S를 사용하는 산업용 4K UV 프로젝터

지원되는 제품 및 하드웨어

INVISION-PHOENIX In-Vision PHOENIX - DLP670S를 사용하는 산업용 4K UV 프로젝터

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 IN-VISION Technologies AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.