INV-3P-TWOWAVE

INV-3P-TWOWAVE

지금 주문하기

개요

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

UV(<420nm) DMD
DLP9000XUV — 0.9인치, WQXGA 고속 UVDLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP9000 — 0.9인치, WQXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INVISION-TWOWAVE — In-Vision Twowave– Maskless Lithography Light Engine Using DLP9000

지원되는 제품 및 하드웨어

INVISION-TWOWAVE — In-Vision Twowave– Maskless Lithography Light Engine Using DLP9000