ISO5500EVM

ISO5500EVM

지금 주문하기

개요

ISO5500EVM은 보드 레이아웃의 가이드 역할을 하면서 장치 매개 변수를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 보드를 사용하면 보드에 설치된 시뮬레이션(10nF) IGBT 부하를 사용하여 장치 성능을 평가하거나, 보드에 IGBT 또는 MOSFET(TO-247 패키지)을 설치하고 ISO5500으로 구동할 수 있습니다.

특징

ISO5500 장치의 특징

  • 2.5A의 최대 피크 출력 전류
  • 최대 Ic = 150A, Vce = 600V까지 IGBT 구동
  • 정전식 절연 고장 피드백
  • CMOS/TTL 호환 입력
  • 소프트 IGBT 턴오프
  • 통합 고장 안전 IGBT 보호 기능
    • 높은 Vce(DESAT) 감지
    • 이력을 이용한 UVLO(저압 록아웃) 보호
  • 사용자 구성 가능 기능
    • 반전 및 비반전 입력
    • 자동 리셋
    • 자동 셧다운
  • 넓은 Vcc1 범위: 3.0V~5.5V
  • 넓은 Vcc2 범위: 15V~30V
  • 작동 온도: –40C~125C
  • SO-16 패키지
  • +/–50kV 과도 내성(일반)
  • 6,000Vpeak 절연
  • 규제 승인: UL, CSA, IEC/EN/DIN EN60747-5-2(680Vpeak 작동 전압)

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO5500EVM — ISO5500EVM: 절연 IGBT/MOSFET 게이트 드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO5500EVM — ISO5500EVM: 절연 IGBT/MOSFET 게이트 드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO5500EVM User's Manual (Rev. A) 2012. 11. 6
인증서 ISO5500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2