ISO723X724XEVM

ISO723X724XEVM 평가 모듈

ISO723X724XEVM

지금 주문하기

개요

The ISO723X724X evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the Triple and Quad Digital Isolators. The EVM will be delivered with an ISO7241C soldered on the board. If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to remove and install devices, please contact Technical Support at the link on this page. This EVM is intended to be used with the ISO7240C, ISO7241C, ISO7242C, ISO7240M, ISO7241M, ISO7242M (SLLS868F), the ISO7240A, ISO7241A, ISO7242A (SLLS905), the ISO7230A, ISO7231A (SLLS906), and ISO7230C, ISO7231C, ISO7230M, ISO7231M (SLLS867). Note that this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

특징
  • Low Channel-to-Channel Output Skew; 1ns Maximum
  • Low Pulse-Width Distortion (PWD); 2 ns Maximum
  • Low Jitter Content; 1 ns Typ at 150 Mbps
  • Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage (see Application note SLLA197 and Figure 10)
  • 4000-V peak Isolation; 560-V peak V IROM
    • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2), IE 61010-1 and CSA Approved
  • 4 kV ESD Protection
  • Operate With 3.3-V or 5-V Supplies
  • High Electromagnetic Immunity (See Application note SLLA181)
  • 40 degrees C to 125 degrees C Operating Range
    • APPLICATIONS
    • Industrial Fieldbus
    • Computer Peripheral Interface
    • Servo Control Interface
    • Data Acquisition
디지털 아이솔레이터
ISO7230C 3채널, 3/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7230M 트리플 채널, 3/0, 150Mbps 디지털 절연기 ISO7231C 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터 ISO7231C-Q1 차량용, 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터 ISO7231M 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터 ISO7240C 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7240M 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7241C 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터 ISO7241M 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터 ISO7242C 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터 ISO7242C-Q1 차량용, 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터 ISO7242M 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터 ISO7631FC 3채널, 2/1, 디지털 절연기 ISO7631FM 3채널, 2/1, 디지털 절연기 ISO7640FM 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7641FC 4채널, 3/1, 디지털 절연기 ISO7641FM 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO723X724XEVM ISO723X724XEVM 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 ISO723X724XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2