IVIEW-3P-WXGA-LED

RGB LED 및 드라이버 보드를 포함한 iView DLP4500 광학 모듈

IVIEW-3P-WXGA-LED

시작: iView Limited
지금 주문하기

개요

iView DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board.

가시광선(420~700nm) DMD
DLP4500 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

광학 모듈

IVIEW-WXGA-LED — iView DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board

지원되는 제품 및 하드웨어

IVIEW-WXGA-LED iView DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 iView Limited에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.