JRJN-3P-WG7A51

JRJN-3P-WG7A51

지금 주문하기

개요

WG7A51-01 SiP(System in Package) 모듈은 모든 핸드셋 및 휴대용 장치에 가장 자주 요구되는 설계로, CC3351 SimpleLink™ 듀얼 밴드(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 집적 회로(IC)가 탑재되어 있습니다. 이 제품은 최고의 Wi-Fi 및 Bluetooth 저에너지 공존성 상호 운용성과 TI의 절전 기술을 제공합니다.

WG7A51-01 WLAN은 1.8V SDIO 인터페이스를 통해 호스트 프로세서에 연결되며 Bluetooth는 UART를 통해 연결됩니다.

다양한 애플리케이션 프로세서를 위한 Linux 및 Android 드라이버가 제공됩니다.

특징
  • 저비용 임베디드 IoT 애플리케이션에 최적화된 Wi-Fi 6 및 Bluetooth 저에너지 5.4 시스템
  • STA 및 AP와 같은 다중 역할 지원으로 서로 다른 RF 채널(Wi-Fi 네트워크)의 다른 Wi-Fi 장치와 직접 연결
  • 추가 2.4GHz 무선 장치(예: Thread 또는 Zigbee)와의 외부 공존을 위한 3선 또는 1선 PTA
  • 최대 50Mbps의 애플리케이션 처리량
  • 패키지 LGA-100
Wi-Fi 제품
CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Jorjin Technologies의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

WG7A51-01 — 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi 6 Bluetooth 저에너지 5.4 SIP 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

WG7A51-01 — 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi 6 Bluetooth 저에너지 5.4 SIP 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Jorjin Technologies에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.