LDC1101EVM

LDC1101EVM

지금 주문하기

개요

The LDC1101 evaluation module demonstrates inductive sensing technology to sense and measure the presence or position of a conductive target. The evaluation board includes an example PCB sensor coil that connects to the LDC1101. An MSP430 microcontroller is used to interface the LDC to a host computer. This module is designed to provide the user with maximum flexibility for system prototyping. It is perforated at two locations: one perforation between the PCB sensor coil (LC tank and the LDC1101 and another perforation is between the LDC1101 and the MSP430 interface. The first perforation gives the user flexibility to snap off the PCB coil from the module and experiment with custom sensor coils, and the second perforation allows the user to connect the LDC1101 and sensor coil to a different microntroller system or use multiple sensors in one system. An accompanying GUI allows for maximum flexibility and quick system prototyping.

Evaluation steps

Step 1: Purchase the LDC1101EVM

Step 2: Download the LDC1101EVM user's guide and GUI

Step 3: Download and view the recommended additional content

Step 4: Visit our E2E inductive sensing FAQ support forum to learn more about the principles of inductive sensing and ask questions to fellow engineers

특징
  • Demonstrates LDC1101 operation with 1.8V
  • Multiple board perforations provide maximum evaluation and system design flexibility
  • Accompanying GUI for quick concept demonstration and data capture
  • Included detachable sample sensor coil
  • No additional components required for operation
  • Up to 183 ksps output data sampling rate from LDC
유도성 센서 AFE
LDC1101 — 고속 애플리케이션용 1채널 1.8V, 24비트 L, 16비트 Rp, 인덕턴스-디지털 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LDC1101EVM — LDC1101 1.8V, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LDC1101EVM — LDC1101 1.8V, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00563 — 인덕티브 근접 스위치 부스터팩 레퍼런스 디자인
평가 보드
LDC1101EVM — LDC1101 1.8V, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터 평가 모듈

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 6. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00563 — 인덕티브 근접 스위치 부스터팩 레퍼런스 디자인
평가 보드
LDC1101EVM — LDC1101 1.8V, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc032 or www.ti.com/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SNOR015.ZIP (3905 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LDC1101EVM User's Guide 2015. 5. 29
인증서 LDC1101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2018. 9. 21