TIDA-00563

TIDA-00563

설계 파일

개요

TIDA-00563 offers highly-integrated analog front end (AFE) inductance-to-digital converters (LDCs) optimized for use in industrial proximity sensors for contactless and robust applications such as presence detection and event counting. Inductive sensing technology provides reliable and accurate sensing even in the presence on dirt, oil or moisture making them ideal for use in harsh or dirty environments. This reference design uses a 1.8-V to 3.3-V high-resolution, high-speed inductance-to-digital converter which provides a programmable decision threshold setting and wide sensor frequency range. The scope of this design is to give you a head start in integrating our LDC, ultra-low-power MCU and power management devices into end-equipment systems. This design guide for this reference design describes the principle of operation and basic design process for building a high performance and high reliable inductive proximity switch at lower cost. All the relevant design files like schematics, BOM, layer plots, Altium files, Gerber and MSP430 MCU firmware are provided.

특징
  • Inductive sensing technology
  • Non-contact detection of metallic targets at shorter ranges
  • Increased flexibility and performance without requiring analog trimming techniques
  • Operating distance: 6 mm and programmed for hysteresis of 1 mm
  • Insensitive to environmental contamination
  • More reliable operation sensor self-diagnostic
  • Replaces legacy analog-only solutions
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRJL7.PDF (177 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJL6.PDF (52 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJL9.ZIP (1437 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBM5.ZIP (2265 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJL8.PDF (1126 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJL5.PDF (494 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC1101 — 고속 애플리케이션용 1채널 1.8V, 24비트 L, 16비트 Rp, 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5951 — 150mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00563 — 인덕티브 근접 스위치 부스터팩 레퍼런스 디자인
평가 보드
LDC1101EVM — LDC1101 1.8V, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터 평가 모듈

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 6. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00563 — 인덕티브 근접 스위치 부스터팩 레퍼런스 디자인
평가 보드
LDC1101EVM — LDC1101 1.8V, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc032 or www.ti.com/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Inductive Proximity Switch BoosterPack Design Guide (Rev. A) 2015. 12. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00460 — 유도성 선형 위치 감지 부스터팩 레퍼런스 디자인