LM20343EVAL

LM20343EVAL

지금 주문하기

개요

This evaluation board provides a solution to examine the full featured LM20343 buck switching regulator that is capable of driving up to 3A of load current. The device features a frequency adjust pin that allows the switching frequency to be adjusted from 250 kHz to 1.0 MHz. This board is capable of down converting from an input voltage between 4.5V and 36V. The LM20343 evaluation board has been optimized to work from 4.5V to 25V achieving a balance between overall solution size and the efficiency of the regulator. The power stage and compensation components of the LM20343 evaluation board have been optimized for an input voltage of 12V, but for testing purposes, the input can be varied across the entire operating range. The output voltage of the evaluation board is nominally 3.3V, but this voltage can be easily changed by replacing one of the feedback resistors (R5 or R6).

DC/DC 컨버터
LM20343 — 4.5~36V, 3A 전류 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 조정 가능)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM20343EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM20343

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM20343EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM20343

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1792 LM20343 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 5. 5
인증서 LM20343EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2