LM21212-1EVM

LM21212-1EVM 평가 보드

LM21212-1EVM

지금 주문하기

개요

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21212-1 buck switching regulator. The LM21212-1 is capable of driving up to 12A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The 300 kHz to 1.5 MHz frequency synchronization range enables the user to minimize the power stage component size, while still allowing for high efficiency. The LM21212-1 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good and output over-voltage protection. The dual function softstart/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21212-1, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21212-1 in applications with sequencing requirements.

DC/DC 컨버터
LM21212-1 2.95~5.5V, 12A, 전압 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 동기화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM21212-1EVM/NOPB — LM21212-1EVM Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM21212-1EVM/NOPB LM21212-1EVM Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2107 LM21212-1 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 5. 5
인증서 LM21212-1EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.