LM21212-2EVM

LM21212-2용 평가 보드

LM21212-2EVM

지금 주문하기

개요

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21212-2 buck switching regulator. The LM21212-2 is capable of driving up to 12A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21212-2 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good, and output over-voltage protection. The LM21212-2 has a programmable switching frequency can be set between 300 kHz and 1.55 MHz with an external resistor. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21212-2, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21212-2 in applications with sequencing requirements.

DC/DC 컨버터
LM21212-2 2.95~5.5V, 12A, 전압 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 조정 가능)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM21212-2EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21212-2

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM21212-2EVM/NOPB Evaluation Board for the LM21212-2

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2140 LM21212-2 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 5
인증서 LM21212-2EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2