LM25139-Q1EVM-20A
LM25139-Q1 평가 모듈(20A 출력)
LM25139-Q1EVM-20A
개요
LM25139-Q1EVM-20A 평가 모듈(EVM)은 좁은 공간에서 높은 변환 효율을 달성하기 위해 동기 정류를 사용하는 동기식 벅 DC/DC 벅 레귤레이터입니다. EVM은 5.5V~36V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 5V의 조정된 출력을 제공합니다. 이 EVM은 적절한 열 완화를 통해 최대 20A의 출력 전류를 처리하도록 설계되었습니다.
특징
- 5.5V~36V의 넓은 입력 전압 작동 범위
- 1% 정확도, 고정 3.3V, 5V 또는 최저 0.8V까지 조정 가능한 출력
- 440kHz의 스위칭 주파수(상하 20% 범위에서 외부 동기화 가능)
- VIN = 12V에서 전부하 효율 94%
- VIN = 12V에서 12.8µA 컨트롤러 대기 전류
- 피크 전류 모드 제어 아키텍처는 빠른 라인 및 부하 과도 응답을 제공합니다.
- 스위칭 주파수에 따른 통합 기울기 보상
- FPWM(강제 PWM) 또는 PFM(펄스 주파수 변조) 작동
- 외부 루프 보상
DC/DC 컨트롤러
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM25139-Q1EVM-20A
LM25139-Q1EVM-20A
인증
LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — LM25139-Q1EVM-20A EU DoC(적합성 선언서)
지원되는 제품 및 하드웨어
LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — LM25139-Q1EVM-20A EU DoC(적합성 선언서)
출시 정보
LM25139-Q1EVM-20A EU Declaration of Conformity (DoC)
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LM25139-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2026. 9. 4 |