LM26003EVAL

LM26003EVAL

지금 주문하기

개요

The LM26003 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM26003 switching regulator. The LM26003 eval board can be configured to provide an output of 3.3V at up to 3A from the input range of 4V to 38V. The nominal operating frequency is 300kHz and can be synchronized from +30% to -20% of nominal using the SYNC connection post. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.

To aid in the design and evaluation of dc/dc buck converters based on the LM26003 regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages and operating frequencies.

DC/DC 컨버터
LM26003 — 고효율 절전 모드를 지원하는 3A 스위칭 레귤레이터 LM26003-Q1 — 고효율 절전 모드를 지원하는 3A 스위칭 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM26003EVAL/NOPB — LM26003 - 3A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM26003EVAL/NOPB — LM26003 - 3A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1884 LM26003 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM26003EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2