LM26480SQ-AAEV

LM26480SQ-AAEV

지금 주문하기

개요

The LM26480 is a multi-functional Power Management Unit, optimized for low-power digital applications. This device integrates two highly efficient 1.5A step-down DC/DC converters and two 300mA linear regulators. The LM26480 is offered in a tiny 4 x 4 x 0.8mm LLP-24 pin package.

The LM26480 Evaluation Kit requires the assembly of the user-specified feedback network. Pads are provided on the board to solder down surface mount resistors and capacitors. The LM26480 Evaluation Kit allows the user to effectively utilize all of the functions of the LM26480.

특징
  • Compatible with advanced applications processors and FPGAs
  • 2 LDOs for powering Internal processor functions and I/Os
  • Precision internal reference
  • Thermal overload protection
  • Current overload protection
  • 24-lead 4 x 4 0.8mm LLP package
  • External Power-On-Reset function for Buck1 and Buck2
  • Undervoltage lock-out detector to monitor input supply voltage

Step-Down DC/DC Converter (Buck)

  • 1.5A output current
  • V OUT from:
          --Buck 1: 0.8V - 2.0V @ 1.5A
          --Buck 2: 1.0V - 3.3V @ 1.5A
  • Up to 96% efficiency
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 2 MHz PWM switching frequency
  • PWM - PFM automatic mode change under low loads
  • Automatic soft start

Linear Regulators (LDO):

  • V OUT of 1.0V - 3.5V
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 300mA output current
  • 25 mV (typ) dropout

Applications:

  • Core digital power
  • Applications processors
  • Peripheral I/O power

 

멀티 채널 IC(PMIC)
LM26480 개별 활성화 및 전원 양호를 지원하는 듀얼 2MHz 1.5A 벅 레귤레이터 및 듀얼 300mA LDO LM26480-Q1 외부 구성 가능한 듀얼 1.5A 스텝다운 DC/DC 및 듀얼 300mA 선형 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM26480SQ-AAEV/NOPB — LM26480SQ-AA Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM26480SQ-AAEV/NOPB LM26480SQ-AA Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SNVC186 — LP8758EVM Qt Source

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티 채널 IC(PMIC)
LP8758-B0 4상, 싱글 16A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E0 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E3 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-EA 4개의 단상 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 평가 모듈: DC/DC 2개 및 LDO 2개를 지원하는 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC) LP8758EVM LP8758-B0 4상 DC-DC 스텝다운 컨버터 평가 모듈

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2015. 12. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
LP8758-B0 4상, 싱글 16A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E0 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E3 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-EA 4개의 단상 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 평가 모듈: DC/DC 2개 및 LDO 2개를 지원하는 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC) LP8758EVM LP8758-B0 4상 DC-DC 스텝다운 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc186 or www.ti.com/lit/xx/snvc186a/snvc186a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC186. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Eval Kit for LM26480 Dual DC/DC Buck Regulatrs w/Dual Low-Noise Linear Regulator (Rev. D) 2013. 4. 18
인증서 LM26480SQ-AAEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM26480SQ-AAEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2