LP8758EVM

LP8758-B0 4상 DC-DC 스텝다운 컨버터 평가 모듈

개요

The LP8758EVM demonstrates the integrated circuit LP8758 from Texas Instruments. The LP8758 is a high-performance, multiphase step-down converter designed to meet the power management requirements of the latest applications processors in mobile phones and similar portable applications. The device contains four step-down DC-DC converter cores, which are bundled together in a single 4-phase buck converter. The LP8758 is capable of driving up to 16A of load current with excellent combination of solution size and efficiency. The device is controlled via a PC and the supplied GUI.A50.

 

 

This reference design uses the AMC1304M05. This reference design can also be used with the AMC1304M25.

This reference design uses the MSP430F67641. This reference design can also be used with the MSP430F67641A .

특징
  • Software Controller
  • USB-TO-I2C interface supports 3.4 MHz clock rate on the I2C bus
  • Versatile GUI:  Output current measurement and status indicators.
  • Console application allows running scripts. Application can execute user specified scripts
  • Convenient test points for all I/O’s

AE1450-ND Cable

멀티 채널 IC(PMIC)
LP8758-B0 4상, 싱글 16A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP8758EVM — LP8758-B0 Four-Phase DC-DC Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP8758EVM LP8758-B0 Four-Phase DC-DC Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SNVC186 — LP8758EVM Qt Source

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티 채널 IC(PMIC)
LP8758-B0 4상, 싱글 16A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E0 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E3 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-EA 4개의 단상 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 평가 모듈: DC/DC 2개 및 LDO 2개를 지원하는 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC) LP8758EVM LP8758-B0 4상 DC-DC 스텝다운 컨버터 평가 모듈

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2015. 12. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
LP8758-B0 4상, 싱글 16A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E0 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E3 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-EA 4개의 단상 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 평가 모듈: DC/DC 2개 및 LDO 2개를 지원하는 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC) LP8758EVM LP8758-B0 4상 DC-DC 스텝다운 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc186 or www.ti.com/lit/xx/snvc186a/snvc186a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC186. Please update any bookmarks accordingly.
평가 모듈(EVM)용 GUI

SNVC189 — LP8758-xxEVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티 채널 IC(PMIC)
LP8758-B0 4상, 싱글 16A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E0 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E3 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-EA 4개의 단상 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LP8758-E0EVM LP8758-E0 4개 출력 스텝다운 DC-DC 레귤레이터 평가 모듈 LP8758EVM LP8758-B0 4상 DC-DC 스텝다운 컨버터 평가 모듈

SNVC189 LP8758-xxEVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 12. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
LP8758-B0 4상, 싱글 16A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E0 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-E3 4개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터 LP8758-EA 4개의 단상 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LP8758-E0EVM LP8758-E0 4개 출력 스텝다운 DC-DC 레귤레이터 평가 모듈 LP8758EVM LP8758-B0 4상 DC-DC 스텝다운 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc189 or www.ti.com/lit/xx/snvc189/snvc189.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC189. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LP8758EVM Evaluation Module 2015. 5. 21
사용 설명서 LP8758 Quick Sample Module User Guide PDF | HTML 2022. 8. 25
인증서 LP8758EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 LP8758 Flexible Four-Core Buck Regulator 2015. 8. 17