LM2734ZEVAL

LM2734ZEVAL

지금 주문하기

개요

The LM2734 demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the LM2734X 1.6MHz or the LM2734Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile thin SOT23 package allows the demo board to be manufactured using less than 1 square inch of a 4-layer printed circuit board.

특징
  • Thin SOT23-6 package, or 6 lead LLP package
  • 3.0V to 20V input voltage range
  • 0.8V to 18V output voltage range
  • 1A output current
  • 3MHz switching frequency
  • 300mΩ NMOS switch
  • 30nA shutdonw current
  • 0.8V, 2% internal voltage reference
  • Internal soft-start
  • Current-Mode, PWM operation
  • Therman shutdown
DC/DC 컨버터
LM2734Z — 3~20V 입력, 1A, 고주파 스텝다운 컨버터(저부하 효율성) LM2734Z-Q1 — 저부하 효율성을 제공하는 3~20V 입력, 1A, 고주파 오토모티브 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2734ZEVAL/NOPB — Thin SOT23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2734ZEVAL/NOPB — Thin SOT23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 17
인증서 LM2734ZEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2