LM27402SQEVAL

LM27402SQEVAL

지금 주문하기

개요

The LM27402 evaluation board represents a 20A typical application circuit. The application circuit is optimized for an input voltage of 12V. However, input voltage feed-forward technology allows the evaluation board to operate up to 20V while maintaining a stable output voltage of 1.5V at 20A. Temperature compensated inductor DCR current limit circuitry provides a steady current limit setpoint. Extra MOSFET and input/output capacitor footprints are included to accommodate higher currents if desired. An externally set soft-start time of 10 ms provides a controlled monotonic startup. The LM27402 evaluation board also supports pre-biased startup and provides a tracking connection for power supply sequencing. An external clock can be applied to change the switching frequency through an on board synchronization connection. PGOOD is externally pulled up to VDD and can be monitored via an on board terminal. Two extra terminals are included to provided a network analyzer connection for control loop stability analysis. The PCB measures 1.3? x 1.8? and includes input/output banana connectors for the input supply and load.

DC/DC 컨트롤러
LM27402 — 3V~20V, 전압 모드 동기 벅 컨트롤러(DCR 전류 감지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM27402SQEVAL/NOPB — LM27402 Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM27402SQEVAL/NOPB — LM27402 Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM27402 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2022. 1. 10
인증서 LM27402SQEVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022. 3. 8