LM2832YMY-EVAL
고주파 2.0A 부하 - 스텝다운 DC-DC 레귤레이터
LM2832YMY-EVAL
개요
LM2832 High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator
특징
- Input voltage range of 3.0V to 5.5V
- Output voltage range of 0.6V to 4.5V
- 2.0A output current
- High Switching Frequencies
1.6MHz (LM2832X)
0.55MHz (LM2832Y)
3.0MHz (LM2832Z) - 150mΩ PMOS switch
- 0.6V, 2% Internal Voltage Reference
- Internal soft-start
- Current mode, PWM operation
- Thermal Shutdown
- Over voltage protection
Applications
- Local 5V to Vcore Step-Down COnverters
- Core Power in HDDs
- Set-top Boxes
- USB Powered Devices
- DSL Modems
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM2832YMY EVAL — High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator
LM2832YMY EVAL — High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AN-1555 LM2832Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. A) | 2013. 4. 25 | ||
| 인증서 | LM2832YMY EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 인증서 | LM2832YMY-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |