LM3435EVAL

LM3435EVAL

지금 주문하기

개요

The LM3435 Evaluation Board has been designed for evaluating the performance of the device in a typical pico projector application. The end user can interface his own system to the evaluation board to test out the performance of the system. With LM3435, the system requires only single DC-DC converter to drive three color LEDs instead of using three DC-DC converters with conventional design. The suggested approach not only saves components cost, but also releases invaluable PCB space to the system and enhances system reliability. Assuming the handy projector is powered by a single lithium battery cell or a 5 VDC wall mount adaptor, the key specifications of the evaluation board are as in below:

특징
  • Supply voltage range, VIN = 2.7V to 5.5V
  • Preset LED current per channel, ILED = 1.5A
  • Minimum LED current per channel, ILED (min) = 600 mA
  • Maximum LED forward voltage drop, VLED = 3.5V @ 1.5A
  • Flyback converter switching frequency, FSW = approx. 500 kHz

Contents:

  • LM3435EVAL board
  • AN-2196 LM3435 Evaluation Board Application Note
RGB LED 드라이버
LM3435 — IC 제어 인터페이스를 갖춘 초소형 순차 모드 RGB LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3435EVAL/NOPB — Pico Projector LED Driver Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3435EVAL/NOPB — Pico Projector LED Driver Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2196 LM3435 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 3
인증서 LM3435EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2