LM3495EVAL

저출력 전압을 위한 에뮬레이트된 피크 전류 모드 벅 컨트롤러

LM3495EVAL

지금 주문하기

개요

The Evaluation Board has been designed for testing of various circuits using the LM3495 buck regulator controller. A complete schematic for all the components is shown in Figure 3. The board is four layers, consisting of signal/power traces on top and bottom, one internal ground plane, and an internal split power plane. The top and bottom planes are 1oz. copper, internal planes are 1/2oz., and the board is 62mil FR4 laminate.

특징
  • Input voltage from 2.9V to 18V
  • Output voltage adjustable from 0.6V to 5.5V
  • Feedback Accuracy 1%
  • Low-side Sensing, Programmable Current Limit without sense resistor
  • Input Under Voltage Lockout
  • Hiccup mode current limit protection eliminates thermal runaway during fault conditions
  • Internal soft start with tracking capability
  • 200 kHz to 1.5 MHz Switching frequency, Synchronizable
  • On-chip gate drivers
  • Soft output discharge during shutdown
  • Startup into output pre-bias
  • Operation from a single input rail
  • Adaptive Duty Cycle Limit
  • TSSOP-16 package

Applications

  • Wide input voltage buck converters with low voltage, high accuracy outputs
  • Core logic regulators
  • High-efficiency buck regulation

 

DC/DC 컨버터
LM3495 2.9V~18V, 에뮬레이트된 피크 전류 모드 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3495EVAL/NOPB — Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3495EVAL/NOPB Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM3495 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2022. 2. 1
인증서 LM3495EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2