LM3642TL-LTEVM

LM3642TL-LTEVM

지금 주문하기

개요

1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

The LM3642TL-LT is a 4MHz fixed-frequency synchronous boost converter plus 1.5A constant current driver for a high-current white LED. The high-side current source allows for grounded cathode LED operation providing Flash current up to 1.5A. An adaptive regulation method ensures the current source remains in regulation and maximizes efficiency. The LM3642 is controlled via an I2C-compatible interface. Features include: a hardware flash enable (STROBE) allowing a logic input to trigger the flash pulse and a TX input which forces the flash pulse into a low-current Torch Mode allowing for synchronization to RF power amplifier events or other high-current conditions. The 4MHz switching frequency, over-voltage protection and adjustable current limit settings allows the use of tiny, low-profile inductors and (10 μF) ceramic capacitors.

특징
  • Synchronization Input for RF Power Amplifier Pulse Events
  • 1.5A High-Side Current Source for Single LED
  • Accurate and Programmable LED Current from VIN Flash Monitor Optimization
  • 400 kHz I2C-Compatible Interface > 85% Efficiency in Torch Mode (@ 100 mA) and Flash Mode (@1A to 1.5A)
  • Accurate Programmable Torch LED Currents from 48.4 mA to 375 mA
  • Soft-Start Operation for Battery Protection Hardware Strobe Enable
조명 LED 드라이버
LM3642 — 고압측 전류를 지원하는 1.5A 동기 부스트 LED 플래시 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3642TL-LTEVM — LM3642 1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3642TL-LTEVM — LM3642 1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LM3642TL-LTEVM — LM3642 고압측 전류를 지원하는 1.5A 동기 부스트 LED 플래시 드라이버 평가 모듈 보드 LM3642TLEVM — LM3642 고압측 전류를 지원하는 1.5A 동기 부스트 LED 플래시 드라이버 평가 모듈 보드

SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 1. 7
하드웨어 개발
평가 보드
LM3642TL-LTEVM — LM3642 고압측 전류를 지원하는 1.5A 동기 부스트 LED 플래시 드라이버 평가 모듈 보드 LM3642TLEVM — LM3642 고압측 전류를 지원하는 1.5A 동기 부스트 LED 플래시 드라이버 평가 모듈 보드

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc064 or www.ti.com/lit/xx/snvc064/snvc064.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC064. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM3642 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM3642TL-LTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LM3642TLEVM — LM3642 고압측 전류를 지원하는 1.5A 동기 부스트 LED 플래시 드라이버 평가 모듈 보드