LM4941SDBD

LM4941SD 평가 보드

LM4941SDBD

지금 주문하기

개요

The LM4941 is a W class AB fully differential audio amplifier in a tiny leadless leadframe package. The LM4941 is designed to meet the demands of portable devices. It is capable of delivering 1.25 Watts of average power to an 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4941SDBD is an evaluation board designed to ease evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4941SD. It is an easy-to-use stand-alone board that requires power and GND, a differential input signal and an output load.

특징
  • Tiny 1.25 x 1.25 mm 0.4mm pitch micro SMD package
  • Very low iddq (1.7mA at 5V)
  • PSRR 95dB at 217Hz
  • CMRR 70dB at 217Hz
  • SNR 108dB
  • THD+N 0.04% (Pout = 700mW)

Applications:

  • Mobile phones
  • PDAs
  • Portable electronic devices and accessories

 

범용 오디오 증폭기
LM4941 1.25W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM4941SDBD/NOPB — LM4941SD Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM4941SDBD/NOPB LM4941SD Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM4941SDBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2