LM5007EVAL

LM5007EVAL

지금 주문하기

개요

LM5007 High Voltage (80 V) Step Down Switching Regulator

특징
  • Integrated 80 V, 0.7 A N-Channel Buck Switch
  • Internal HV Vcc Regulator
  • No Control Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • On Time Varies Inversely with Line Voltage
  • Operating Frequency Nearly Constant with Varying Line Voltage
  • Adjustable Output Voltage
  • Highly Efficient Operation
  • Precision Reference
  • Low Bias Current
  • Intelligent Current Limit Protection
  • Thermal Shutdown
  • External Shutdown Control

Applications:

  • Non-Isolated Buck Regulator
  • Secondary High Voltage Post Regulator
  • +42 V Automotive Systems

 

DC/DC 컨버터
LM5007 — 9~75V 넓은 입력 전압 범위, 500mA COT(Constant-On-Time) 비동기 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5007EVAL/NOPB — 80V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5007EVAL/NOPB — 80V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1298 LM5007 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM5007EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2