LM5017ISOEVAL

LM5017ISOEVAL

지금 주문하기

개요

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

특징
  • Input Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary + Secondary): 300 mA
  • Maximum Power Output: 3W
  • Nominal Switching Frequency: 750 kHz
  • Efficiency (FIN = 48V, IOUT2 = 300 mA): 76 percent
  • Board size: 2 inch x 2 inch
DC/DC 컨버터
LM25017 — 7.5~48V의 넓은 입력 전압 범위, 650mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터 LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5017ISOEVAL/NOPB — LM5017 Isolated Bias Supply Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5017ISOEVAL/NOPB — LM5017 Isolated Bias Supply Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013. 8. 13
인증서 LM5017ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2