LM5022EVAL

LM5022EVAL

지금 주문하기

개요

The LM5022EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (500-kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 40.0-V output at up to 500 mA from a 9-V to 16-V input. The EVM is designed to start up from a single supply, with no additional bias voltage required for start-up. The module uses the LM5022 non-synchronous current-mode control boost controller. LM5022EVM is designed to demonstrate the LM5022 in a typical system while providing a number of test points to evaluate the performance of the LM5022 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

특징
  • Internal 60V Startup Regulator
  • 1A Peak MOSFET Gate Driver
  • VIN Range 6V to 60V
  • Duty Cycle Limit of 90%
  • Programmable UVLO with Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • External Sychronizable (AC-coupled)
  • Single Resistor Oscillator Frequency Set
  • Slope Compensation
  • Adjustable Soft-start
  • MSOP-10 Package

Applications:

  • Boost Converter
  • SEPIC Converter

 

DC/DC 컨트롤러
LM5022 6~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5022EVAL/NOPB — 60V Wide Vin Low Side Controller for Boost Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5022EVAL/NOPB 60V Wide Vin Low Side Controller for Boost Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1557 LM5022 Evaluation Board (Rev. C) 2013. 5. 6
인증서 LM5022EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2